一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

陡峭的 (adj)

steil (adj)


Wird aus dem Regal ein Produktionsteil entnommen, rückt das nächste automatisch nach.

Nach Abschluss der Montage werden die Nuten und die offen zugänglichen Antriebsteile abgedeckt.

Das Gussteil gleicht in Gestalt und Abmessungen anschließend dem ursprünglichen Block nicht mehr.

steep (adj)


The treads are generally several footsteps deep and relatively steeply pitched.

In the case of the above-mentioned heating control system, the characteristic is very steep to start with but far less so towards the end.

Users don't have to lift their legs as high, which relieves some strain, although they have to walk a longer distance than when using stairways with a steeper pitch.

escarpado (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站