一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

阅读器 (n)

Lesegerät (n)


Mit einem Lesegerät können die Identdaten im Transponder ausgelesen werden.

Die Daten eines Strichcodes können mit optischen Lesegeräten wie etwa Barcodescannern oder Kameras eingelesen und elektronisch weiterverarbeitet werden.

Die Schriften sind so gestaltet, dass ihre Zeichen von einem elektrooptischen OCR-Lesegerät gelesen und ohne großen Rechenaufwand unterschieden werden können.

reader (n)


Ermöglicht wird dies durch den Adobe Acrobat Reader ab der Version 8.

The PDFs can be used with Adobe Acrobat Reader Version 8 and above.

A reader is used to read off the ID data in the transponder.

lector (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站