一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

间隔 (n)

Pause (f)


In den Pausen sorgen wir selbstverständlich für Ihr leibliches Wohl.

After a brief pause, the travel modules travel downwards to the mechanical stop and switch off.

Mit seinem markanten Design ist er in Kantine, Pausenraum oder dem Empfangsbereich ein echter Blickfang.

break (n)


An off-state breakdown can be caused by two things.

Its reinforced steel design is also break-proof in crash scenarios.

Use a slotted screwdriver to break off the anti-torsion features.

interval (n)


Füllmenge: ca. 1 ml je Abstreif- und Schmiersystem und Wartungsintervall.

Fill quantity: approx. 1 ml per End Cap and Lubricating System and maintenance interval.

Empfohlen wird eine Nachölung mit Maschinenöl im halbjährlichen Intervall.

descanso (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站