一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

镁合金


在技术应用中,通常仅用作合金成分,而不使用其纯态。

镁合金的主要合金元素是铝、锰、硅和锌。现在越来越多地使用铸造或可锻镁合金代替铝合金,因为镁合金重量更轻,更容易加工。由于其熔体粘度低,镁压铸合金可以在短周期时间内以低压铸造,是大型薄壁构件的理想材料。

可锻镁合金越来越多地被用做汽车工程中的轻质结构件。

Magnesiumlegierung


Magnesium wird i. d. R. nicht in reiner Form, sondern nur als Legierung für technische Anwendungen eingesetzt.

Wichtigste Legierungselemente sind Al, Mn, Si und Zn. Magnesium als Guss- oder Knetlegierung wird zunehmend anstelle von Al-Legierungen verwendet, weil sie leichter und einfacher zerspanbar als diese sind. Magnesium-Druckguss-Legierungen eignen sich aufgrund ihrer niedrigen Schmelzviskosität besonders für dünnwandige, großflächige Teile, die bei niedrigem Druck in kurzen Taktzeiten vergossen werden können.

Magnesium-Knetlegierungen werden im Bereich des Fahrzeugbaus zunehmend für Leichtbaukonstruktionen verwendet.

Aleación de magnesio


El magnesio es usa normalmente solo como aleación y no en su forma pura para aplicaciones técnicas.

Los principales elementos de aleación son Al, Mn, Si y Zn. Las aleaciones de magnesio vaciado o forjado se usan cada vez más en lugar de las aleaciones de Al ya que son más ligeras y más fáciles de maquinar. Debido a su baja viscosidad en estado fundido, las aleaciones de magnesio de fundición a presión son ideales para componentes grandes de pared delgada que pueden ser vaciados en ciclos cortos a baja presión.

Las aleaciones de magnesio forjado se usan cada vez más para estructuras ligeras en la ingeniería automotriz.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站