一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

铁芯 (n)

Eisenkern (m)


Die Primärspule erzeugt im Eisenkern einen magnetischen Fluss , der eine Spannung in der Sekundärspule induziert.

Bei mit Wechselspannung versorgten Spulensystemen verursacht eine Verschiebung der Eisenkerne eine Änderung der Induktion.

Ein Transformator besteht prinzipiell aus zwei Spulen (N1, N2) und einem Eisenkern, der zur Reduktion von Wirbelströmen aus isolierten Metallblechen zusammengesetzt wird.

iron core (n)


The primary coil generates a magnetic flux in the iron core, which induces a voltage in the secondary coil.

In the case of coil systems supplied with an AC voltage, displacement of the iron cores causes the induction to change.

A transformer essentially comprises two coils (N1, N2) and an iron core made up of insulated metal sheets designed to reduce eddy currents.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站