一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

进行 (v)

durchführen (v)


Schalten Sie die Tischsäulen stromlos, bevor Sie Arbeiten durchführen.

Nein, ich benötige Zugriff auf CAD-Daten oder möchte Anfragen durchführen.

Vor Durchführen von Instandsetzungsarbeiten die Spannungsversorgung abschalten.

carry out (v)


With the right drilling jigs, you can carry out this work without the need for special machinery.

The second variant is to carry out work while seated and while standing.

Carry out a visual inspection to ensure that the end surfaces of all of the Rack Segments meet.

perform (v)


It is important to take into account the activity that is being performed.

Both of these functions can be performed via the table's manual controls

This applies to both overall performance and partial performance.

desempeñar (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站