一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

运输路线 (n)

Transportweg (m)


Schnell fahrende Niederhubwagen mit seitlichem Sitz können auf langen Transportwegen eingesetzt werden.

Deichselgeführte Niederhubwagen im Mitgängerbetrieb eignen sich für Transportarbeiten in beengten Räumen oder bei kurzen Transportwegen.

Lagersysteme sollten so entwickelt werden, dass schnelle Zugriffszeiten, kurze Transportwege und Transportzeiten sowie hohe Umschlagsleistungen erreicht und Ressourcen effizient genutzt werden.

route (n)


It can also be used to safely cover over cables that have been routed through a groove.

Damit kann ein Routenzug verschiedene Stationen gleichzeitig bedienen.

Cables and hoses are safely routed through cable conduits that are integrated into the profiles.

transport route (n)


Fast low-lift pallet trucks with a side seat can be used for long transport routes.

Storage systems should be designed to achieve fast access times, short transport routes, fast transport times and high handling throughput and to enable the efficient use of resources.

transportation route (n)

ruta (n)

ruta de transportación (n)

ruta de transporte (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站