一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

运动方向 (n)

Bewegungsrichtung (f)


Damit kann das Positioniersystem sowohl in einer wie in beiden Bewegungsrichtungen arretiert werden.

Die durch das Magnetfeld verursachte Lorenz-Kraft lenkt die Elektronen senkrecht zu ihrer Bewegungsrichtung ab.

Die Größe der Körperkräfte ist von Körperhaltung, Bewegungsrichtung und Lage des Kraftangriffspunktes abhängig.

direction of motion (n)

direction of movement (n)


The Lorentz force generated by the magnetic field deflects the electrons perpendicular to their direction of movement.

Physical strength also varies according to posture, direction of movement and the location of the point where force is being applied.

Each carriage on a cross-belt sorter is equipped with a belt conveyor that runs at a right angle to the direction of movement.

dirección de movimiento (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站