一种定义
四种语言
辐射传感器基于光子(量子场)与探测器发射的电子或原子之间的电磁相互作用,用于测量不同波长的电磁辐射。该类传感器设计中有一些被用作粒子探测器。
该类传感器可分为:
光电池:基于光子和电子相互作用所产生的光电效应。
光电倍增管:该类探测器用于测量从红外线到紫外线波段的频率,还可利用与闪烁体之间的互动来测量高能量的 X 射线和伽马辐射。
光敏电阻、光电二极管和 CCD 传感器:用于探测可见光、红外线和紫外线。
闪烁体:用于测量光、量子能和粒子能的数量。
辐射计数器:作为粒子探测器(计数率),用于探测电离辐射和粒子能。
其他类型的辐射传感器包括:
半导体传感器(用于探测紫外线、真空紫外线、伽马辐射和 X 射线)
辐射热计
热电偶
Golay Cell 探测器
表面在辐射和发展效应下会发生明显变化的感光材料
红外感应卡
Strahlungssensoren messen elektromagnetische Strahlung unterschiedlicher Wellenlängen. Dabei werden die elektromagnetischen Wechselwirkungen von Photonen (Feldquanten) mit Elektronen oder Atomen des Detektors genutzt. Einige Bauformen sind als Teilchendetektoren zu verwenden.
Unterschieden werden beispielsweise:
Weitere Strahlungssensoren sind:
Radiation sensors measure electromagnetic radiation in various wavelengths based on the electromagnetic interactions between photons (field quantums) and the electrons or atoms of the detector. Some designs are used as particle detectors.
A distinction is made between:
Additional types of radiation Sensor include:
Los sensores de radiación miden la radiación electromagnética en diferentes longitudes de onda basados en las interacciones electromagnéticas entre los fotones (quantums de campo) y los electrones o átomos del detector. Algunos diseños se usan como detectores de partículas.
Se debe distinguir entre:
Fotoceldas: Estas se basan en el efecto fotoeléctrico causado por la interacción entre fotones y electrones.
Fotomultiplicadores: Estos son detectores de frecuencias que van desde infrarrojo hasta ultravioleta y utilizan la interacción con centelladores para medir también los rayos X de alta energía y la radiación gama.
Fotoresistencia, fotodiodos y sensores CCD: Estos detectan la luz visible, IR y UV.
Centelladores: Se usan para medir cantidades de luz, energía cuántica y energía de partículas.
Contadores de radiación: Estos se usan como detectores de partículas (tasa de conteo) y detectan la radiación de ionización y la energía de partículas.
Los tipos adicionales de sensores de radiación incluyen:
Sensores semiconductores (para UV, UV y radiación gama en vacío, y rayos X)
Bolómetros
Termopares
Celdas Golay
El material fotográfico con una superficie que cambia visiblemente debido a los efectos de la radiación y el revelado
Tarjetas de sensor de IR