一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

负载共享 (n)

Lastverteilung (f)

load distribution (n)


This high and balanced level of utilisation is also known as the principle of uniform stress or load distribution.

The plastic mounting aid ("standard fastener") holds the steel load distribution plate in position.

The plastic mounting aid holds the steel load distribution plate (special washer, not a standard part) in the correct fitting position.

load sharing (n)

compartición de carga (n)

distribución de carga (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站