一种定义
四种语言
Nennmaße sind Maßangaben auf Konstruktionszeichnungen oder Bau- und Lageplänen, die den Abstand zweier Konstruktions-Bezugspunkte darstellen.
Nennmaße sind Maßangaben auf Konstruktionszeichnungen oder Bau- und Lageplänen, die den mathematischen Abstand zweier Konstruktions-Bezugspunkte darstellen.
Das Programm ermöglicht dem Anwender, am Bildschirm aus den Komponenten des MB Systembaukastens Konstruktionszeichnungen sowie entsprechende Stücklisten zu erstellen.
Nominal dimensions are the labels on design drawings, building plans and layout plans that depict the distance between two points of reference in the design.
Nominal dimensions are the labels on design drawings, building plans and layout plans that depict the mathematical distance between two points of reference in the design.
The program enables the user to create design drawings on the screen, based on components from the MB Building Kit System, and to compile the associated parts lists.