一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

褪色 (v)

schwinden (v)


Die CAD-Daten müssen bereits eventuelles Schwinden des Materials berücksichtigen.

Den Endschalter in die entsprechende Position bringen, in der Nute festsetzen, verschrauben ... und dann können wir mit einem entsprechenden Stück Abdeckprofil die Zuleitung abdecken und verschwinden lassen.

contract (v)


Agreed deviations are to be documented as changes to the contract.

This elongations a right angles to the direction of traction is called lateral contraction.

The Contractor shall draw up and supply a measurement report for test equipment.

fade (v)


Außen- und Kerndurchmesser können mit einer Fadenkreuzabtastung gemessen werden.

Individual products can be faded out by right-clicking on them and selecting the appropriate menu item under Part Options.

Bei einer rein translatorischen Bewegung sind alle Bewegungspfade parallel zueinander.

shrink (v)


The CAD data must factor in possible material shrinkage.

These guide the torque via shrink discs or spline shaft profiles to the wheelshaft.

Casting technology often involves the use of two-piece 'expendable moulds' that are based on models and designed to take material shrinkage and machining allowances into account.

contraer (v)

desvanecer (v)

encoger (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站