一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

被暂停 (v)

schweben (v)


Verhindern Sie die Möglichkeit unter schwebende Lasten oder unter die Arbeitsfläche des höhenverstellbaren Arbeitstisches zu treten.

Beim Transport können schwebende Lasten herunterfallen, wenn Lastaufnahmemittel zu schwach dimensioniert oder falsch angeschlagen sind, dabei können schwere Verletzungen (auch mit Todesfolge) auftreten.

be suspended (v)


A lifting door must be suspended on two chains that are run via Chain Reverse Units.

The monitor used to provide visual stimulation for the test animals also had to be suspended from the ceiling.

float (v)


Tighten the fastening screws under the carriage on the floating bearing side.

Consequently, the floating bearing is secured by turning to the right, as usual.

Adjusting screw with left-turning fine thread for adjusting the floating bearing side.

estar suspendido (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站