一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

表面压力 (n)

Flächenpressung (f)


Die Flächenpressungp ist eine Normalspannungsverteilung über die Kontaktfläche A zweier Körper.

Für die Dimensionierung von Bauteilen und Festkörperverbindungen ist die Flächenpressung oft sehr entscheidend.

Bei Welle-Nabe-Verbindungen basiert die Festigkeit dieser Bauteilverbindung auf der Wirkung der Flächenpressung.

contact pressure (n)


Hertzian equations are used to calculate the Hertzian contact pressure.

The contact pressurep is a distribution of the normal stress over the contact surface A of two bodies.

The contact pressure is often a vital factor in dimensioning components and solid compounds.

surface pressure (n)

presión de superficie (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站