一种定义
四种语言
Diese Tabelle zeigt die Schmierintervalle für die Maximalbelastung des Schlittens in Abhängigkeit von Verfahrweg und mittlerer Geschwindigkeit.
Die Faktoren wie z. B. Belastung, Verfahrweg, Geschwindigkeitsgrößen, Betriebsstunden und Umgebungseinflüsse, beeinflussen die Länge des Schmierintervalls erheblich.
Acceleration a is calculated based on the path/time rule.
The tilting motion determines the path of motion of the goods as they are ejected.
Path s applied over time t is described by a parabola.
They can travel at speeds of up to six kilometres per hour.
Due to high wheel forces, travelling wheels installed in cranes have broad running surfaces.
The travelling wheels of very large cranes are often driven individually.