一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

螺距角 (n)

Steigungswinkel (m)


In industriellen Anlagen sollte dieser Steigungswinkel bevorzugt werden.

Seine Ausführung erlaubt, Posten an Treppen mit allen Steigungswinkeln zu befestigen.

Die Länge der Pfosten unterscheiden sich abhängig von der Platzierung und dem Steigungswinkel.

lead angle (n)


Pitch diameters and profile angles can be determined by inclining the microscope by the thread's lead angle .

pitch angle (n)


If a stairway is in frequent use or is to be used to transport consumables or other loads, operators find a flat pitch angle easiest to climb.

thread lead angle (n)

ángulo guía (n)

ángulo guía de rosca (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站