一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

脚轮 (n)

Laufrolle (f)


Die Betriebsradialkraft belastet die Laufrollen derFührung zusätzlich.

Laufrollen [6], exzentrischen Bolzen [4] und Stirnlochmuttern [5] montieren.

Zur Befestigung der Laufrollen im Laufrollenprofil oder in anderen Elementen.

castor (n)


The smooth-running castors incorporate reliable braking mechanisms.

The castors are on and the panel is being fitted now.

Another option is to use a lockable container on castors.

idler (n)

roller (n)


The axial position of the roller is maintained by two centring clips.

After calendering, the product is solidified on cooling rollers.

The roller tool is now ready to start beading the upper ribs.

rodillo (n)

rueda (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站