一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

脚踏板


脚踏板可以令坐式工作台上人员的坐式更加符合人体工程学,特别是桌面高度不可调时。能够帮助身材并不高大的人有效缩短桌面和地板之间的差距,使他们能够采用符合人体工程学的坐式。

脚踏台的缺点是它限制了运动自由,并可能导致腿部产生疲劳和血液循环问题,因为脚踏台要求一个特定的坐式且不利于坐式改变。

脚踏板应具有足够大的接触面(45 厘米宽,35 厘米高)。其高度(至少能够改变 11 厘米)和角度(至少能够改变 5〜15 度)必须都能够调节。设计的摇动、摆动机制能够改善腿部的血液循环,还可作为运动训练器。

站式工作台的脚踏板允许用户改变自己的姿态,移动双腿倾斜站立并将重量倚靠在一只腿上(另一只腿休息),然后交替站式让另一只腿休息。

Fußstütze


Fußstützen können an Sitzarbeitsplätzen eine ergonomischere Sitzhaltung fördern, insbesondere wenn der Arbeitstisch nicht höhenverstellbar ist. Bei kleineren Menschen sorgen sie für den Ausgleich zwischen Tischhöhe und Fußboden und für eine ergonomische Sitzhaltung.

Nachteilig ist, dass sie die Bewegungsfreiheit einschränken und zu Ermüdung und Durchblutungsproblemen in den Beinen führen können, weil sie eine Sitzposition vorgeben und dynamisches Sitzen behindern.

Fußstützen sollen eine ausreichend große Stellfläche (45 Zentimeter Breite, 35 Zentimeter Tiefe) haben. Sie müssen verstellbar sein, und zwar in Höhe (mindestens um 11 Zentimeter) und Neigung (5 bis 15 Grad). Ausführungen mit Wipp- und Schaukelmechanik verbessern die Beindurchblutung und können als Bewegungstrainer genutzt werden.

Fußstützen an Steharbeitsplätzen sorgen für Haltungswechsel, Beinbewegung und -entlastung durch wechselnde Belastung von Steh- und Spielbein.

Reposapiés


Los reposapiés pueden promover una postura sentada más en las estaciones de trabajo sentado, particularmente cuando la mesa no es de altura ajustable. Pueden ayudar a las personas más pequeñas a reducir de manera efectiva el espaciamiento entre la mesa y el piso, y permitirles adoptar una postura ergonómica sentada.

La desventaja de los reposapiés es que restringen la libertad de movimiento y pueden causar fatiga y problemas circulatorios en las piernas, ya que requieren una posición sentada específica e impiden que uno se siente de manera dinámica.

Los reposapiés deben tener una superficie de contacto lo suficientemente grande (45 centímetros de ancho, 35 centímetros de profundidad). Deben ser ajustables en términos tanto de altura (por al menos 11 centímetros) como de ángulo (de 5 a 15 grados). Los diseños con mecanismos de balanceo y giro mejoran la circulación en las piernas y pueden usarse como entrenadores de movimiento.

Los reposapiés en las parado permiten a los usuarios cambiar su postura, mover sus piernas y liberar la tensión de las piernas al pararse en una mientras descansa la otra y alternar la pierna parada y en descanso.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站