一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

聚酰胺


术语聚酰胺(PA)是指链型分子结构中以酰胺键相连的各种热塑性聚合物。因为聚酰胺韧性大、强度高,经常被用作建筑材料。尼龙、聚己内酰胺和 Dederon 纤维都是聚酰胺。

部分结晶聚合物对于技术应用是极其重要的,因为其韧性大、强度极高,具有良好的刚性、硬度和耐冲击性。聚酰胺可以是有色的,能够耐化学品腐蚀且易于加工,但容易吸收和释放水和湿气。

其主要应用除了作为合成纤维外,聚酰胺还可用于其他许多用途,主要是需要材料耐磨损、抗断裂和耐化学品腐蚀的应用。

因此聚酰胺经常用作以下材料:

销钉、螺钉、自粘电缆夹

普通轴承、链轮、轴承、滚轮

盖子、扎带

医用缝合线

由于其具有耐热性并不易和润滑剂、燃料发生反应,也可用于燃料管线、盖、油盘和发动机进气系统。

Polyamid


Als Polyamide (PA) werden verschiedene thermoplastische Polymere bezeichnet, die regelmäßige Amidbindungen entlang der Kettenmolekülstruktur aufweisen. Weil sie sehr zäh und fest sind, werden sie oft als Konstruktionswerkstoffe verwendet. Zu den Polyamiden gehören unter anderem auch die Fasern Nylon, Perlon und Dederon.

Technische Bedeutung haben vor allem die teilkristallinen Polymere, die zäh und hochfest sind sowie eine gute Steifigkeit und Schlagzähigkeit haben. Polyamide sind einfärbbar, chemikalienbeständig und gut zu verarbeiten, nehmen jedoch leicht und reversibel Wasser und Feuchtigkeit auf.

Neben der Hauptanwendung als synthetische Fasern sind Polyamide für viele Zwecke geeignet, vor allem dann, wenn Abriebfestigkeit, Unzerbrechlichkeit und chemische Beständigkeit gefordert sind.

Polyamide werden deshalb häufig als Werkstoffe gewählt für:

  • Dübel, Schrauben, Klebesockel
  • Gleitlager, Zahnräder, Lager, Laufrollen
  • Abdeckungen, Kabelbinder
  • Chirurgisches Nahtgarn
  • Wegen ihrer Wärmebeständigkeit und Unempfindlichkeit gegenüber Schmier- und Kraftstoffen auch für Kraftstoffleitungen, Abdeckungen, Ölwannen und Ansaugsysteme von Motoren

Poliamida


El término poliamida (PA) se refiere a varios polímeros termoplásticos que presentan enlaces de amida regular a lo largo de la estructura de moléculas de cadena. Debido a que son muy duras y muy fuertes, a menudo se usan como materiales de construcción. Las fibras de nylon, de policaprolactama y de Dederon también son clasificadas como poliamidas.

Los polímeros parcialmente cristalinos son muy importantes para las aplicaciones técnicas ya que son duros, bastante fuertes y presentan buena rigidez, fuerza y resistencia al impacto. A las poliamidas se le pueden agregar color, son resistentes a los químicos y fáciles de procesar, pero absorben y liberan agua y humedad fácilmente.

Además de su aplicación principal como fibras sintéticas, las poliamidas son adecuadas para muchos otros usos, principalmente donde se requiere resistencia a la abrasión, a la ruptura y a los químicos.

Las poliamidas son, por lo tanto, usadas frecuentemente como materiales para:

Clavijas, tornillos clips de cables autoadherentes

Rodamientos sencillos, piñones, rodamientos, rodillos

Cubiertas, sujetacables

Hilo de sutura quirúrgica

Debido a su resistencia al calor y la falta de sensibilidad a los lubricantes y combustibles, también se usan para líneas de combustibles, cubiertas, cárteres de aceite y sistema de entrada en motores.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站