一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

聚甲基丙烯酸甲酯


聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)通常也被称为丙烯酸玻璃或树脂玻璃。它是通过乳剂的本体或溶液聚合所产生的非晶型玻璃质热塑性材料,可通过修改生产参数改变其性能。

温度超过 100℃ 时,PMMA 的成型性可逆,且可以被加工、焊接和胶合。其重量轻,耐风化,耐老化,但是可能发生应力腐蚀开裂。可以根据需要对其进行上色,PMMA 具有耐中强酸腐蚀性和耐中强碱腐蚀性,且具有耐油腐蚀性和耐汽油腐蚀性。但是会被乙醇、丙酮和苯溶解或发生反应。PMMA 也是高度易燃品。

它比无机玻璃具有更高的透光性。因此 PMMA 也主要用于照明目的(前灯灯罩、反光镜、窗玻璃)和用作光学透镜。

各种类型的 PMMA 也适合用于:

聚合物混凝土

工业地板

医疗应用(接骨粘合剂,矫形器)

纺制聚丙烯纤维

机械安全门

建筑原型

粘合剂

Polymethylmetacrylat


Polymethylmetacrylat (PMMA) wird oft auch als Acrylglas oder Plexiglas bezeichnet. Es ist ein amorphes, glasähnliches Thermoplast, das durch Emulsions-, Substanz- oder Lösungspolymerisation hergestellt wird und dessen Eigenschaften durch Herstellungsparameter veränderbar sind.

PMMA ist reversibel bei Temperaturen über 100 °C verformbar, kann spanend bearbeitet, geschweißt und geklebt werden. Es ist leicht, witterungs- und alterungsunempfindlich, aber nicht spannungsrisskorrosionsfest. Es ist beliebig einfärbbar und gegenüber mittelstarken Säuren und Laugen sowie gegen Öl und Benzin chemisch beständig. Angegriffen wird es von Ethanol, Aceton und Benzol. Zudem ist es leicht entflammbar.

Seine Lichtdurchlässigkeit ist höher als die von Mineralglas. PMMA wird deshalb vor allem auch für Beleuchtungszwecke (Scheinwerferabdeckungen, Reflektoren, Verglasungen) und bei optischen Linsen verwendet.

Je nach Sorte kann es auch eingesetzt werden

  • in Polymerbeton,
  • für Industriefußböden,
  • zu medizinischen Zwecken (Knochenzement, Prothesen),
  • versponnen als Polyacrylfaser,
  • für Schutztüren an Maschinen,
  • im Prototypenbau und
  • als Bestandteil von Klebstoffen.

Polimetacrilato de metilo


El polimetacrilato de metilo (PMMA) es también referido a menudo como vidrio acrílico o Plexiglas. Es un termoplástico amorfo tipo vidrio producido por polimerización de solución, masa o emulsión y sus propiedades pueden ser modificadas al alterar los parámetros de producción.

El PMMA es conformable inversamente a temperaturas superiores a 100 °C y puede ser maquinado, soldado y pegado. Es ligero y resistente al intemperismo y el envejecimiento, pero no a la corrosión bajo tensión. Puede agregársele color según sea requerido y es resistente químicamente al álcalis y los ácidos de media fuerza así como a los aceites y la gasolina. Es atacado por el etanol, la acetona y el benceno. También es altamente inflamable.

Presenta una mayor transmisión de luz que el vidrio mineral. El PMMA es, por lo tanto, usado principalmente para la iluminación (cubiertas de faros delanteros, reflectores, vidrios) y en lentes ópticos.

Varios de los tipos también son adecuados para usarse en:

Polímeros de concreto

Pisos industriales

Aplicaciones médicas (cemento para huesos, prótesis)

Fibras de poliacrílico hiladas

Puertas de seguridad en maquinaria

Construcción de prototipos

Adhesivos

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站