一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

缺口试样试验 (n)

Kerbschlagbiegeversuch (m)


Die Probe wird beim Kerbschlagbiegeversuch als Kerbschlagprobe bezeichnet.

Für den Kerbschlagbiegeversuch wird ein drehbar gelagerter Pendelhammer verwendet.

Der Kerbschlagbiegeversuch dient zur Ermittlung der Sprödbruchneigung eines Werkstoffes.

notched bar impact test (n)


In the notched bar impact test, the test specimen is called a notched specimen.

A pivoted pendulum hammer is used for the notched bar impact test.

The notched bar impact test is used to determine a material's susceptibility to brittle fracture.

notched-bar test (n)

prueba de barra con muesca (n)

prueba de impacto de barra de muesca (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站