一种定义
四种语言
Sie sind neutral gegenüber magnetischen Feldern und elektrisch isolierend.
Isolierende, leicht zu verarbeitende Kunststoff-Kabelkanäle, die perfekt auf das Aluminiumprofil passen.
Die elektrische Verbindung wird dadurch erzeugt, indem die isolierende Eloxalschicht reibend durchbrochen wird.
They are neutral as regards magnetic fields and electrically insulating.
The Tube is as easy to saw as wood and is electrically insulating and weatherproof.
If they are not handled properly, the gate insulating layer can be destroyed.
An isolating transformer separates the operating circuit from the supply system.
Isolating, easy-to-process plastic cable conduits that complement the aluminium profiles perfectly.