一种定义
四种语言
Auch Kabel, die in der Nut verlaufen, können so geschützt werden.
Einfache Aluminium-Kanäle zur Verlegung von Kabeln und Schläuchen.
Dann ist die Montage der Kabelwanne E zwischen den Säulen möglich.
If the carriage is to move, a cable chain is required.
Conduit Inside Corners, Conduit Caps and Cable Entry Protectors - Safe cornering.
It can also be used to safely cover over cables that have been routed through a groove.