一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

结构安全 (n)

Tragsicherheit (f)


Auch bei horizontalen Belastungen muss die Stand- und Tragsicherheit gewährleistet sein.

Zur Erhöhung der Tragsicherheit kann die Anzahl der Befestigungsschrauben vergrößert werden.

carrying capacity (n)


The closed side panel gives the Angle Bracket its high load-carrying capacity.

Also check the maximum load-carrying capacity of the Threaded Inserts.

In the load diagram here, that corresponds to maximum load-carrying capacity 'q'.

structural safety (n)

capacidad de carga (n)

seguridad estructural (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站