一种定义
四种语言
Die Lastübertragung erfolgt über die Adhäsion zwischen Faser und Matrix.
Auch für glasfaserverstärkte Kunststoffe eignet sich das Stauchschneiden.
Stirnseitige Abdeckung aus glasfaserverstärktem Kunststoff für die Schlittenprofile LRF 8.
Load is transmitted by means of adhesion between the fibres and matrix.
Opposed dies shearing is also suitable for glass-fibre-reinforced plastics.
End-face covering made of glass-fibre-reinforced plastic for Slide Profiles LRF 8.