一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

等效电路 (n)

Ersatzschaltung (f)


Angular velocity
Angular velocity

Die Ersatzschaltung kann mit einem MOSFET und zwei Transistoren realisiert werden.

Mit der Funktionsweise von Transistoren lassen sich Ersatzschaltungen von weiteren Halbleiter-Bauelementen wie Thyristoren, IGBT oder MOSFETs erklären.

equivalent circuit (n)


The equivalent circuit can be created with a MOSFET and two transistors.

The way transistors work explains the equivalent circuits of other semi-conductor components such as thyristors, IGBTs and MOSFETs.

The equivalent circuit comprises two diodes connected in opposite directions and with different doping and the base connected to the common cathode (or anode).

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站