一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

符合人体工程学的工作站 (n)

ergonomische Arbeitsplatz (m)


Stationary, forced oscillation
Stationary, forced oscillation

Für ergonomische Arbeitsplatzsysteme ist also ebenfalls eine hohe Flexibilität wichtig.

Ergonomische Arbeitsplatzsysteme als Baukasten dienen somit der Philosophie von Kaizen und KVP.

Die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung rückt für Industrieunternehmen immer stärker in den Fokus.

ergonomic workbench (n)


The flexibility of cutting-edge ergonomic workbenches allows for these differences.

The flexibility of cutting-edge ergonomic workbenches allows for these differences.

ergonomic workstation (n)


Stationary, forced oscillation
Stationary, forced oscillation

At ergonomic workstations, items that are to be monitored simultaneously should be positioned within the visual field.

banco de trabajo ergonómico (n)

estación de trabajo ergonómica (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站