一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

电解质 (n)

Elektrolyt (n)


Durch den Spalt zwischen Werkstück und Elektrode fließt der Elektrolyt.

Sowohl das elektrische Feld wie die Elektrolytströmung tragen zu einem komplexen Abtrag bei.

Der Elektrolyt kann auf hohe Geschwindigkeit gebracht werden, um hohe Abtragsraten zu erzielen.

electrolyte (n)


The electrolyte flows through the gap between the workpiece and the electrode.

The electric field and electrolyte flow are part of a complex removal process.

The electrolyte can be brought to high speeds to achieve high removal rates.

electrolito (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站