一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

用仪表测量 (n)

Messgerät (n)


Um diese durchzuführen werden Hilfsmittel und Messgeräte benötigt.

Messgeräteabweichungen - durch Fertigungstoleranzen, Justierung etc.

Im separaten unteren Bereich des Gehäuses stehen die empfindlichen Messgeräte.

measuring device (n)


The controlled system extends from the actuator to the measuring device.

All this can be factored in during the project engineering process for the measuring device and enclosure.

A measuring device is used to feed back the controlled variable x to the control device.

measuring instrument (n)


Measuring instrument errors - due to manufacturing tolerances, adjustment, etc.

Examples of such measuring instruments include piston and fluid gauges.

Analogue voltage measuring instruments or oscilloscopes are far more suitable for this purpose.

meter (n)


Ihre Geschwindigkeit ist auf sechs Kilometer pro Stunde begrenzt.

Material properties are a material's parameters.

Regalböden können millimetergenau im SystemMobil platziert werden.

dispositivo de medición (n)

medidor (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站