一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

物质 (n)

Stoff (m)


Die Trittplatte ist aus einem ableitfähigen Kunststoff gefertigt.

Die genutzten Verfahren sind vom Zustand der Werkstoffe abhängig.

Die Werkstoffeigenschaften sind die Kenngrößen eines Werkstoffes.

material (n)


The processes employed depend on the state of the materials.

Dies hat eine Materialveränderung (zum Beispiel Härte) zur Folge.

This brings about a change in the material (e.g. hardness).

matter (n)


Consistent discipline ultimately creates order and cleanliness as a matter of course.

They can be retrofitted to structures and repositioned in a matter of moments.

As a result, users can install a floor under a roller conveyor or splash protection between profiles in a matter of moments

substance (n)


Check that the substances you are using are suitable for use on paints and plastics.

Avoid long periods of contact with highly acidic or alkaline substances.

There are also processes for shaping from pulpy, chip-based, fibrous and ionised substances.

materia (n)

material (n)

sustancia (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站