一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

照明强度 (n)

Beleuchtungsstärke (f)


Der Bedarf der Beleuchtungsstärke hängt auch mit dem Alter des Mitarbeiters/in zusammen.

Die Beleuchtungsstärke sollte individuell auf den Prozess und den Mitarbeiter abgestimmt sein.

Sehschärfe und Konzentrationsfähigkeit steigen bei größerer und blendfreier Beleuchtungsstärke.

illuminance (n)


The higher and more glare-free the illuminance, the better the visual acuity and ability to concentrate.

The level of illuminance is relevant, above all, when planning artificial sources of light.

Illuminance describes the brightness of an area or the illumination of a surface.

lighting level (n)


Lighting levels should be tailored to both the process and the user.

When designing work benches, the Machine Light Fittings offer a space-saving solution for boosting lighting levels on the work surface.

The integrated ON/OFF switch incorporates two lighting levels and can be further enhanced using an optional wireless dimmer system.

lighting strength (n)

potencia de iluminación (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站