一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

热塑性弹性体


热塑性弹性体是一种聚合物,在室温下与经典弹性体的性能类似。但与经典弹性体不同的是高温下热塑性弹性体产生塑性变形。

必须破坏材料才能分离纯弹性体间的宽网格交联的三维网状分子。与此相反,热塑性材料通过机械作用就可以形成热塑性弹性体中的弹性分子链。

当加热和施加较大剪切力时,热塑性弹性体会发生塑性变形并被加工。之后,需要再对其进行冷却。

热塑性弹性体对热和动态力的耐受能力远不如经典弹性体。然而,生产热塑性弹性体时不需在模具内停留时间以促成交联反应,且交联变化是可逆变的。

热塑性弹性体的实例包括聚氨酯弹性体(TPE-U)和乙丙共聚物。这些聚合物被用于各种应用,如电缆护套、同步带、研磨盘、汽车零件(例如保险杠)和增塑PVC的替代材料。

Thermoplastische Elastomere


Thermoplastische Elastomere sind Polymere, die sich bei Raumtemperatur ähnlich wie klassische Elastomere verhalten. Im Gegensatz zu diesen lassen sie sich jedoch unter Wärmeeinwirkung plastisch verformen.

Reine Elastomere bestehen aus weitmaschig vernetzten Raumnetzmolekülen, die ohne Zersetzung des Materials unlösbar sind. Dagegen sind bei thermoplastischen Elastomeren die elastischen Molekülketten mechanisch in thermoplastisches Material eingebunden.

Plastisch verformbar und damit zu verarbeiten sind thermoplastische Elastomere deshalb bei Wärmeeinwirkung und hohen Scherkräften. Anschließend müssen sie wieder abgekühlt werden.

Im Gegensatz zu klassischen Elastomeren sind thermoplastische Elastomere wesentlich weniger widerstandsfähig gegenüber Wärme und dynamischen Kräften. Andererseits benötigen sie während der Produktion keine Verweilzeit im Werkzeug für die Vernetzungsreaktion

Zu den thermoplastischen Elastomeren zählen beispielsweise PUR-Elastomer (TPE-U) oder Ethylen-Propylen. Die Polymere werden unter anderem für Kabelmäntel, Zahnriemen, Schleifteller, Kfz-Teile wie Stoßfänger und als Ersatz für PVC-P verwendet.

Elastómeros termoplásticos


Los elastómeros termoplásticos son polímeros que, cuando están a temperatura ambiente, se comportan de manera similar a los elastómeros clásicos. Sin embargo, a diferencia de los elastómeros clásicos, estos presentan una deformación plástica cuando son expuestos al calor.

Los elastómeros puros consisten en moléculas de red tridimensional de retícula amplia que no pueden ser separados sin destruir el material. En contraste, las cadenas de moléculas elásticas en los elastómeros termoplásticos pueden integrarse mecánicamente en el material termoplástico.

Cuando son expuestos al calor y a fuerzas de corte altas, los elastómeros termoplásticos son, por lo tanto, adecuados para el procesamiento y la deformación plástica. Posteriormente, necesitan ser enfriados de nuevo.

A diferencia de los elastómeros clásicos, los elastómeros termoplásticos son mucho menos resistentes a las fuerzas dinámicas y al calor. Sin embargo, no hay necesidad de un tiempo de permanencia en el molde para apoyar la reacción reticular durante la producción y los residuos de producción se pueden reutilizar.

Entre los ejemplos de elastómeros termoplásticos se incluye el elastómero de poliuretano (TPE-U) y el etileno propileno. Estos polímeros se usan en aplicaciones como recubrimientos de cables, cadenas de tiempo, discos de molienda, piezas automotrices, como defensas y como alternativa al PVC plastificado.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站