一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

炉 (n)

Ofen (m)


Lichtbogenschweißen ist neben dem Lichtbogenofen ein wichtiges Anwendungsgebiet der Lichtbogen-Erwärmung.

Ein dreiphasiger Lichtbogenofen besteht im Inneren aus drei Elektroden, die über einen Lichtbogen mit dem zu schmelzenden Stahl verbunden sind.

Ein spezieller Leistungstransformator stellt die benötigte Leistung zur Verfügung und ist im Wesentlichen für die korrekte Funktion des Ofens verantwortlich.

furnace (n)


Electric arc furnaces are used to melt steel for further processing.

Alongside electric arc furnaces, electric arc welding is an important area of application for electric arc heating.

Areas of application for induction heating include induction furnaces, induction heaters and induction cookers.

kiln (n)

oven (n)


In addition, polymer fleece can be solidified to form non-woven fabrics.

Das ist vor allem bei modernen Werkzeugmaschinen, Servopressen oder Servoventilen der Fall.

Standard-Fastening Set 8 K is a special version of the proven Standard-Fastening Set.

stove (n)

horno (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站