一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

潮湿 (adj)

feucht (adj)


Umwelteinflüsse (Wärme, Feuchte) können zu Maßabweichungen in Dicke und Länge führen.

Feuchtigkeitsbeständig, maßhaltig und stabil - eine ideale Basis für leichte Anwendungen.

Zum leichten Eindrücken der Dichtschnur wird empfohlen, diese mit Seifenwasser anzufeuchten.

damp (adj)


Der Funke schmilzt das Material punktförmig auf, das daraufhin verdampft.

Während der Polymerisation verdampfen die Flüssigkeiten unter Gasblasen-Bildung.

Wegen der hohen thermischen Energie verdampft der Werkstoff an der Auftreffstelle.

humid (adj)


The indoor climate can be described subjectively, e.g. as cold, warm, dry or humid.

The T-Slot Slider can also be used under difficult ambient conditions (dust, humidity).

In practice, therefore, it is hard to combine objective individual data (temperature, humidity, air movement).

moist (adj)


Environmental influences (heat, moisture) may result in thickness and length deviating from the dimensions quoted.

Moisture resistant, dimensionally stable and strong - the ideal basis for lightweight applications.

It is best to moisten the Retaining Cord with soapy water to ensure it can be pressed in easily.

humedad (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站