一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

滚珠丝杠装置 (n)

Kugelgewindespindel (f)

ball screw unit (n)


The Ball Screw Unit KGT can be used with virtually any motor and can even be driven mechanically, if required.

Ball Screw Units are the best solution for linear units that need to provide maximum precision.

Ball Screw Units are typically used as low-speed vertical linear axes.

unidad de tornillo bola (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站