一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

滚动 (n)

Walzen (n)


Nach dem Kalandrieren wird das Produkt auf Kühlwalzen verfestigt.

Beim spanlosenGewindewalzen können Flach- und Rundwerkzeuge eingesetzt werden.

Runde Werkzeugwalzen werden bei der Fertigung von Kurz- oder Langgewinden auch bis zum Bund eingesetzt.

roll (v)


Mit zwei Fixierstücken wird die axiale Lage der Rolle festgelegt.

Die axiale Lage der Rolle wird mit zwei Fixierstücken festgelegt.

The axial position of the roller is maintained by two centring clips.

rolling (n)


Roll the tool along the Profile until there is no discernible rolling resistance.

Perfect for transporting sensitive or delicate goods and with extremely low rolling resistance.

This prevents the structure from being moved or rolling away.

laminación (n)

laminar (v)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站