一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

湿度 (n)

Luftfeuchte (f)


In der Praxis sind deshalb objektive Einzeldaten (Temperatur, Luftfeuchte, Luftbewegung) schwierig zu kombinieren.

Das Raumklima kann mit Klimafaktoren wie Luftfeuchtigkeit, Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeit und Luftqualität sowie Wärmestrahlung beschrieben werden.

Die Effektivtemperatur ist ein Klimasummenmaß für eine Kombination von Lufttemperatur, Luftfeuchte und Luftgeschwindigkeit, die zu einem gleichen, subjektiven Klimaempfinden beim Menschen führt.

humidity (n)


The T-Slot Slider can also be used under difficult ambient conditions (dust, humidity).

In practice, therefore, it is hard to combine objective individual data (temperature, humidity, air movement).

The indoor climate can be described using factors such as humidity, air speed, air quality and heat radiation.

humedad (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站