一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

温度计 (n)

Thermometer (n)


Sample set-up for bottom casting
Sample set-up for bottom casting

Thermometer auf Basis des Seebeck-Effektes werden auch als Thermoelemente bezeichnet.

Thermometers based on the Seebeck effect are also called thermocouples.

Bei Widerstandsthermometern ändert sich der spezifische Widerstand eines elektrischen Leiters mit der Temperatur.

thermometer (n)


Screw extruder
Screw extruder

Thermometer auf Basis des Seebeck-Effektes werden auch als Thermoelemente bezeichnet.

Thermometers based on the Seebeck effect are also called thermocouples.

Bei Widerstandsthermometern ändert sich der spezifische Widerstand eines elektrischen Leiters mit der Temperatur.

termómetro (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站