一种定义
四种语言
Die Nachschmierung ist mit lithiumverseiften Fetten auf Mineralölbasis möglich.
Um das Einpressen zu erleichtern wird empfohlen, die Welle zuvor leicht einzufetten.
Wenn eloxierte Profile aufeinander montiert werden, wird empfohlen, die Berührungsstellen zu fetten.
The splined connection must be lubricated with a multi-purpose grease or similar suitable lubricant.
The plug-in connection must be lubricated with a multi-purpose greaseor similar.
Repeat steps 4 - 6 for the other two grease nipples
The splined connection must be lubricated with a multi-purpose grease or similar suitable lubricant.
The plug-in connection must be lubricated with a multi-purpose greaseor similar.
The guide system must be re-lubricated using the spray can.