一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

法向力 (n)

Normalkraft (f)


Diese verrichtete Formänderungsarbeit am Zugstab ist durch eine Normalkraft bedingt.

Diese Kenngröße multipliziert mit der wirkenden Normalkraft FN ergibt die Haftreibungskraft .

Festlager lassen die Momente in allen drei Raumrichtungen zu und nehmen sowohl Querkräfte als auch die Normalkraft auf.

normal force (n)


This work of deformation on the tension member is attributable to a normal force.

Movable supports, such as plain bearings, link supports and roller supports, carry normal forces.

Multiplying the coefficient of static friction by the normal force FN produces the static friction force .

fuerza normal (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站