一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

步调一致 (adj)

synchron (adj)


Die Wellenverbindung mit Synchronwellenprofilen ist formschlüssig.

A positive-lock connection is used to connect shafts to the Synchronising Shaft Profiles.

Für die Bewegung auf der X-Achse sorgen zwei synchronisierte KLE 8.

in step (adj)

synchronous (adj)


These low-maintenance asynchronous machines function primarily as motors.

The criss-crossed roller guides now work synchronously and are both robust and reliable.

The fundamental operating principle is similar to that of a synchronous motor with a high number of pole pairs.

en pasos (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站