一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

横向力 (n)

Querkraft (f)


Die Querkraft Q ist am positiven Schnittufer nach unten gerichtet definiert.

Ein Torsionsmoment entsteht z. B. beim Wirken einer Querkraft und eines Hebelarms d.

Ein Biegemoment entsteht z. B. durch eine senkrecht zur Längsachse des Körpers wirkende Querkraft F oder Streckenlast.

lateral force (n)


Lateral forces acting on the frame are not as easy to stabilise using diagonal struts.

transverse force (n)


The transverse force Q is defined on the positive cut face in the downwards direction.

A torsional moment is created, for example, by the action of a transverse force and a lever arm d.

The distributed transverse forces qx and qyact on the free plate element.

fuerza lateral (n)

fuerza transversal (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站