一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

模块


模块化工作台系统在生产中体现的主要特点是可以轻松修改、扩大或延伸,以便交替生产不同的产品。此外,模块化设计还有助于缩短规划、设计和装配时间。

模块化工作台系统常与铝型材系统相结合,由于两者均采用来自工业铝型材装配系统的标准化元件,因此可以按照生产要求进行快速定制。

模块可以分为:

坐姿和站姿工作台

材料供应和拾取系统

生产输送技术

存储系统

模块化工作台系统广泛用于生产系统,用以支持大规模定制(个性化的批量生产)或一件流系统。

Modulares Arbeitsplatzsystem


Modulare Arbeitsplatzsysteme sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sich bei der Fertigung von wechselnden Produkten leicht anpassen, ausbauen oder erweitern lassen. Zudem werden bei der Modulbauweise Planungs-, Konstruktions- und Montagezeiten verkürzt.

Sehr häufig werden modulare Arbeitsplatzsysteme mit Profilsystemen zusammengestellt, weil sie durch standardisierte Elemente aus einem Baukastensystem schnell auf die Produktionsanforderungen zuzuschneiden sind.

Unterschieden werden beispielsweise Module

  • für Steh- und Sitzarbeitsplätze,
  • für die Materialbereitstellung,
  • für Fördertechnik in der Produktion und
  • für Lagersysteme.

Verbreitet sind modulare Arbeitsplatzsysteme unter anderem bei Produktionen, in denen Mass Customization (individualisierte Massenfertigung) oder ein One-Piece-Flow-System ermöglicht werden soll.

Modular work bench system


The key feature of modular Work bench systems as used in production is that they can be easily modified, enlarged or extended to account for alternating products. Furthermore, their modular Design helps to reduce planning, design and Assembly times.

Modular work bench systems are frequently combined with profile systems because they can then be rapidly tailored to production requirements thanks to the use of standardised elements from a building kit system.

A distinction is made between modules for:

  • Standing and sitting workstations
  • Material supply and picking
  • Conveying technology in production
  • Storage systems

Modular work bench systems are used widely in production systems where they are intended to support mass customisation (individualised mass production) or a One-piece-flow system.

sistema de banco de trabajo modular


La función clave de los sistemas de banco de trabajo modular según se usan en producción es que pueden ser fácilmente modificados, agrandados o extendidos para trabajar con productos alternantes. Además, su diseño modular ayuda a reducir los tiempos de planificación, diseño y ensamblaje.

Los sistemas de banco de trabajo modular se combinan frecuentemente con sistemas de perfil ya que pueden diseñarse rápidamente según los requerimientos de producción, gracias al uso de elementos estandarizados de un sistema de paquete de construcción.

Se hace una distinción entre módulos para:

Estaciones de trabajo parado y sentado

Suministro y selección de material

Tecnología de transporte en la producción

Sistemas de almacenaje

Los sistemas de banco de trabajo modular se usan ampliamente en sistemas de producción donde tienen el propósito de apoyar la personalización en masa (producción en masa individualizada) o para los sistemas de flujo de una pieza.

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站