一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

柔性的 (adj)

beweglich (adj)


Eine der beiden Backen ist fest, die andere beweglich angeordnet.

Bewegliche Teile dürfen nicht unbeabsichtigt in Gang gesetzt werden.

Der Zahnriemen ist in seiner Einspannung ja hier noch frei beweglich.

flexible (adj)


The ends of the Warning and Protective Profiles are sealed by flexible Caps.

The flexible impact protection covers over profile edges and sides.

Flexible Conduit E is added as a work bench feature.

mobile (adj)


SystemMobile L sind auch in ESD-ableitfähiger Version erhältlich.

SystemMobiles L are also available in ESD-safe versions.

SystemMobile U transportieren schwere Lasten mit hoher Sicherheit.

movable (adj)


Line X is being extended to include removable groove covers and the appropriate tools.

Line X is augmented by removable groove covers and the appropriate tools.

This removable part of the Cap is held in place by the screws at the top.

moving (adj)


The minimum foot height is obtained by removing the locking nut.

It must not be possible to actuate moving parts unintentionally.

Rubber feet stop the console moving around and protect the table top

flexible (adj)

moviéndose (adj)

móvil (adj)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站