一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

最小的 (n)

Mindestmaß (n)


Arbeiten im Kältebereich sind auf das absolute Mindestmaß zu begrenzen.

Die Maßtoleranz wird von den Grenzmaßen - dem Höchstmaß und dem Mindestmaß - definiert.

Mit dem Nennmaß und unter Berücksichtigung der Maßtoleranz werden vom Konstrukteur die zulässigen Grenzmaße eines Bauteils festgelegt, also sein Mindestmaß und sein Höchstmaß.

minimum (n)


The minimum foot height is obtained by removing the locking nut.

High rigidity and long service life combine with minimum maintenance.

The physical strain on users must be kept to a minimum.

minimum dimension (n)


Dimensional tolerance is defined by the limit sizes - the maximum and minimum dimensions.

The Drilling Jig is fitted with a stop that ensures the minimum dimension required between the maintenance holes and the end of the profile.

mínimo (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站