一种定义
四种语言
Ihre kleinen Radien werden durch Gehrungsverbindung optisch unterstrichen.
Das Kantenprofil kann rechtwinklig stoßend oder mit Gehrungsschnitt verarbeitet werden.
Seitliches Bohren der Senkung ? d1 für das Verbinder-Lager in das auf Gehrung gesägte Profil.
Their small radii are visually reinforced by mitre connections.
Drill a hole into the mitred face of both profiles (use of drilling jig recommended).
The Edge Profile can be cut at a 90° angle or with a mitre cut.