一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

敷设 (n)

Verlegung (f)


Einfache Aluminium-Kanäle zur Verlegung von Kabeln und Schläuchen.

Die Profilnuten eignen sich auch zur Verlegung von Kabeln oder Schläuchen.

Die Kanäle E bestehen aus einfachen Aluminium-Kanälen zur Verlegung von Kabeln und Schläuchen.

installation (n)


Simple aluminium conduits for installation of cables and hoses.

Small dimensions enable installation directly adjacent to a vertical strut.

It's quick, clean, there's no machining involved and the installation can be reconfigured at a later date.

laying (n)


For room dividers, screen walls and sound-protection walls, or for displaying information at work benches.

When used with Compound Material St, Board Magnets are the ultimate in convenience when it comes to displaying important and useful workplace information.

When used with Compound Material St, Board Magnets are the ultimate in convenience when it comes to displaying important and useful workplace information.

instalación (n)

tendido (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站