一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

支承反力 (n)

Lagerreaktion (f)


Aus den Gleichgewichtsbedingungen der äußeren Belastungen sind dann die Lagerreaktionen errechenbar.

Die statische Bestimmtheit eines statischen Systems ist bei der gleichen Anzahl von Freiheitsgraden wie Lagerreaktionen gegeben.

bearing reaction (n)

support reaction (n)


The support reactions can be calculated based on the conditions of equilibrium of the external loads.

A static system is said to exhibit static determinacy when it has the same number of degrees of freedom as support reactions.

reacción de soporte (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站