一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

操作模式 (n)

Betriebsart (f)


Diese Betriebsart kann zur Blindleistungskompensation genutzt werden.

Die Betriebsart beschreibt, ob es möglich ist eine Linearachse mit einer weiteren Achse zu synchronisieren oder nicht.

mode of operation (n)


This mode of operation can be used for reactive power compensation.

This mode of operation is used above all in integrated CMOS sensors.

operating mode (n)


The operating mode describes whether or not a linear axis can be synchronised with another axis.

modo de operación (n)

modo operativo (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站