一种定义

四种语言


0,1,2
  • 德國
  • 英語
  • 中國
  • 西班牙語

插塞式连接器 (n)

Stecker (m)


Bei der Montageplanung der Steckerleiste genügend Raum für die Zuleitungen berücksichtigen.

Die Leuchte wird über einen Schukostecker angeschlossen und verfügt über einen Ausschalter am Gehäuse.

Damit lassen sich Steckerleisten und Anschlüsse mit größtmöglicher Sicherheit in XMS-Gestellen befestigen.

connector (n)


Straight cables (with or without ring connector) and coiled cables are available.

The new butt connectors keep your materials flowing smoothly.

The Clamp-Profile Cross Connector is designed for connecting Clamp Profiles / Clamp Profiles E of Lines 6 and 8.

plug (n)


The plug-in connection must be lubricated with a multi-purpose greaseor similar.

The Multi-Socket Power Strip enables electrical devices to be plugged in at the work bench.

This takes the form of a plug-type connection and is used to compensate for angular errors and radial and axial offset.

plug connector (n)


Both switching units are equipped with screw-secured plug connectors, which make the electrical connection particularly easy.

conector (n)

conector de enchufe (n)

enchufe (n)

进一步查找


item


访问 item 官网
我们的新网站

去網站